国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-TOR-ENI90PL-JA スプリングプレート

スプリングプレート、ロータリーエンコーダ用アクセサリー、シングルショートプレート

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-TOR-ENI90PL-JAの技術データ

材料ステンレススチール 1.4310/AISI 301
納品物1 スプリングプレート、シングルショート
2 x 六角穴付きねじ M3 x 6 (DIN 7984)
2 x ゆるみ止めエッジワッシャ M3 (DIN6798)
一般的な注意事項