国を選択してください

グローバルサイトへ

Radar Cable Adapter アダプタ

コネクタソケットと既存ケーブルを接続するためのレーダーセンサ用アダプター

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Radar Cable Adapterの技術データ

ピンの数4
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
接続ねじ端子(最大 0.5 mm2 用)
JST コネクタ : PHR-4
ケーブル
長さL35 mm
質量約 3 g
シリーズRMS 、 RaDec 、 ECHO
一般的な注意事項