国を選択してください

グローバルサイトへ

Radar Cable 2.5m 接続ケーブル

コネクタソケットとレーダーセンサの現場接続間の接続ケーブル

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Radar Cable 2.5mの技術データ

ピンの数4
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
接続JST コネクタ : PHR-4
ケーブル端 0,25 mm2
ケーブルPVC、黒色
被覆直径∅ 4,6 mm
長さL2,5 m
質量約 78 g
シリーズRMS 、 RaDec 、 ECHO
一般的な注意事項