国を選択してください

グローバルサイトへ

ECHO-D-NA black narrow レーダーモーションセンサ

レーダ モーション センサ、検出範囲 4 m x 2 m 、最大設置高さ 4 m 、黒色ハウジング、ソリッドステート リレー、ケーブル接続

主なメリットの概要

  • レーダ モーション センサ (スタンダード モデル)
  • 自動ドア用の人や物の検出
  • 検出フィールドの双方向検出と調整
  • リモコンまたはプッシュ ボタンで機能設定
  • 壁や天井に取り付け可能

もっと見る

Product Compliance: USA - FCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ECHO-D-NA black narrowの技術データ

検知範囲取り付け高さ 2200 mm、チルト角度 30°で 4000 x 2000 mm(DxW)
機能原理マイクロ波モジュール
検出速度最小 0,05 m/s
設定角度
回転角度-40 ... 40 ° インチ 5 ° 増加単位
傾斜角度0 ... 90 ° インチ 5 ° 増加単位
動作周波数24,075 ... 24,175 GHz K バンド
作動モードレーダーモーションセンサ
トランスミッタ放射電力(EIRP)< 13 dBm
MTTFd696 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ検出 : 緑色 LED
プッシュ ボタン 表示 : LED 黄色 / 緑色
制御エレメント動作モード選択 プッシュ ボタン : 感度 、 方向検出 、 クロストラフィック抑制 、 スローモーション モード 、 リレー タイプ 、 持続時間 、 イミュニティ
動作電圧UB12 ... 24 V DC ± 10 %
無負荷供給電流I0≤ 55 mA 24 V DC のとき
消費電力P0≤ 1,32 W
切替え方式常開 / 常閉(NO/NC)
信号出力ソリッドステートリレー
スイッチング電圧最大 28 V AC / 36 V DC
スイッチング電流最大 0,1 A AC / 0,1 A DC
保持時間1,5 s / 3 s
FCC 承認済みFCC ID:VECAP97
本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。動作条件は以下の 2 つです。
(1) 本機器が、有害な干渉を引き起こさないこと、かつ
(2) 本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。
IC 承認済みIC ID: 10506A-AP97
本機器はカナダ産業省 RSS-210 に準拠しています。動作条件は以下の 2 つです。
(1) 本機器が、有害な干渉を引き起こさないこと、かつ
(2) 本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。
動作温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度最大 90 % 結露なきこと
取付け高さ最大 4 m
保護等級IP54
接続接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれます
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
質量約 70 g
寸法75 mm x 64 mm x 50 mm
高さ64 mm
幅75 mm
深度50 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。