国を選択してください

グローバルサイトへ

OIC-C10V2A-CB1-BLANK 読み取り専用タグ

ブランク コード キャリア (コード穴 未加工、自作用) 、光学高温 ID システム用

主なメリットの概要

  • 500 °C(932 °F)までの温度に対応する頑丈なコードキャリア
  • 高い耐薬品性
  • 耐銹性
  • 強力で研磨性のあるメディアによるクリーニングに適しています
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OIC-C10V2A-CB1-BLANKの技術データ

読み取り距離250 ... 450 mm
それぞれの読み取り装置に応じて異なります
データストレージ値の範囲:6 字の数値、
000.000~999.999 の間
+ 1 チェックディジット
周囲温度-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
材料の厚さ2 mm
材料ステンレス鋼 V2A
取り付け個々の読み取り距離がリーダーと平行になるように据え付ける
チルト角最大 10 °
質量約 280 g
注確実な穴検出が保証されていれば、コードシートのコーティングも可能です。
穴の直径5 mm
一般的な注意事項