国を選択してください

グローバルサイトへ

OBE1000-R2-SE1-0,2M-V31-P-L スルービームセンサキット

レーザ 透過型センサ、超小型 M2 ねじ取り付け、検出距離 1000 mm 、ライト オン、NPN 出力、M8 (4 ピン) プラグ 200 mm ケーブル付き

主なメリットの概要

  • 超小型ハウジング設計
  • DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
  • 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBE1000-R2-SE1-0,2M-V31-P-Lの技術データ

エミッターOBE10M-R2-S-0,2M-V31-P-L
レシーバOBE1000-R2-E1-0,2M-V31-P-L
有効検出範囲0 ... 1 m
しきい値検出範囲1,5 m
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 680 nm
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長680 nm
ビーム発散> 5 mrad
パルス長約 2 µs
繰り返し周波数約 16,6 kHz
最大パルスエネルギ9,5 nJ
ライトスポットの直径約 3 mm 距離 1000 mm
発散角約 0,5 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd806 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
動作電圧UB12 ... 24 V
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 10 mA
レシーバー:≤ 8 mA
保護等級III
テスト入力0 V でのスイッチング機能のテスト
スイッチングしきい値ティーチイン入力
切替え方式NC 接点 / ライト オン
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f約 2 kHz
応答時間250 µs
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2014
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M8x1 コネクタ付き 200 mm 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS および TPU
光学面PC
ケーブルPUR
取り付け固定ねじ 、 2 x M2 六角穴付きねじ 納品物に含まれます
質量約 10 g 単位 センサ
寸法
高さ24 mm
幅7,5 mm
深度11,2 mm
ケーブルの長さ200 mm
一般的な注意事項