国を選択してください

グローバルサイトへ

M-LB-4800 Separation Wall

主なメリットの概要

  • For surge protection system M-LB-4000
  • Isolation acc. to IEC 60079-11
  • Color blue
  • DIN rail mountable
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

M-LB-4800の技術データ

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative humiditymax. 95 % , without condensation
Material
HousingPolyamide PA 6.6
Massapprox. 28 g
Dimensions2.5 x 122 x 70 mm (0.1 x 4.8 x 2.8 inch) (W x H x D)
Height122 mm
Width2.5 mm
Depth70 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
一般的な注意事項