国を選択してください

グローバルサイトへ

MB-F32-A2-V1 磁界センサー

主なメリットの概要

  • 油圧シリンダへの取り付け用
  • シリンダ壁を通るピストンの位置を検出
  • スチール製の磁気油圧シリンダに適しています
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

MB-F32-A2-V1の技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプPNP
接続スイッチング出力 1 点 : ピン 4
スイッチング出力 2 点 : ピン 2
設置シリンダ上
出力極性DC
スイッチング範囲sb標準 50 mm
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 1,5 V
作動電流IL0 ... 100 mA
無負荷供給電流I0≤ 30 mA
MTTFd739 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
LED 表示赤色: 切り替え状態 出力 1
黄色: 切り替え状態 出力 2
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ポリアミド(PA)
検出面ポリアミド(PA)
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
高さ21 mm
幅18 mm
長さ50 mm
一般的な注意事項