国を選択してください

グローバルサイトへ

USI-MH-27X13-V-02 取り付けブラケット

USi 超音波センサシステム用トランスデューサ垂直取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 設置が容易なねじ取付け
  • 堅牢な構造
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

USI-MH-27X13-V-02の技術データ

周囲温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
ハウジングPA12
取り付け材料2 x シリンダ ヘッドねじ M5x16 (本体に同梱)
2 x シリンダ ヘッドねじ M3x10 (本体に同梱)
締め付けトルク、締め付けねじM5 ねじ 用 : max. 1,5 Nm
M3 ねじ 用 : max. 0,5 Nm
寸法40 mm x 47 mm x 44 mm
高さ44 mm
幅47 mm
長さ40 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。