国を選択してください

グローバルサイトへ

42306A-15M-05P-RVI50/78 ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、片端、M16 ストレート 6ピン、PVCケーブル 5芯、シールド付き

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP67
  • コネクタに接続されたシールド
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
42306A-15M-05P-RVI50/78の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM16
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数6
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB250 V
作動電流IB5 A
保護等級EN 60529
周囲温度
プラグコネクタ-30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F)
ケーブル、固定-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
汚染度1
プラグコネクタ
締め付けトルク0,8 Nm
ツールのインストールクロスハッチ ローレット
挿抜耐久性min. 500
シールドコネクタに接続されたシールド
保護等級IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径5,6 mm
曲げ半径≥ 35 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数5
コア断面積0,38 mm2
コアの色コア 1: 緑色
コア 2: 白色
コア 3: 黄色
コア 4: 赤色
Core 5: 黒色
シールドすずめっき銅編組、密度 80 %
長さL15 m
ケーブルコードLi Y 5 x 0.38
プラグコネクタ
本体CuZn、ニッケルめっき
接触面Ag
ケーブル
被覆PVC
心線絶縁PVC
一般的な注意事項