国を選択してください

グローバルサイトへ

OBD2000-R202-E4 拡散モードセンサー

主なメリットの概要

  • 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
  • 保護等級 IP67
  • フル メタル ソケットに取り付け
  • 高輝度、高視認性ライトスポット
  • 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED
  • 使いやすい
  • 画像は代表的なものであり、デバイス タイプによって異なる場合があります
  • 最大 3 個のセンサを相互干渉から保護します
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
OBD2000-R202-E4の技術データ

検出範囲2 ... 2000 mm
最小検出範囲100 ... 300 mm
最大検出範囲2 ... 2000 mm
調整範囲300 ... 2000 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
ライトスポットの直径約 60 mm 距離 2 m
発散角2 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 60000 Lux
MTTFd876 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
オン - 電源オン
点滅(4 Hz 周期) - 短絡
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - 物体が検出されました
常時オフ - 物体が検出されませんでした
点滅 (8 Hz) - 故障が検出され、出力は状態を保持します。
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 30 mA 24 V 時 動作電圧
保護等級III
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:
Q - BK : NPN ノーマル オープン / ライト オン
信号出力1 NPN、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) 、固定ケーブル
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、可動ケーブル コンベアチェーンには適していません
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 100 g
寸法
高さ61,9 mm
幅20 mm
深度41,7 mm
ケーブルの長さ2 m
一般的な注意事項