国を選択してください
OBD2000-R202-E4-0,3M-V1 拡散モードセンサー
主なメリットの概要
- 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
- 保護等級 IP67
- フル メタル ソケットに取り付け
- 高輝度、高視認性ライトスポット
- 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED
- 使いやすい
- 画像は代表的なものであり、デバイス タイプによって異なる場合があります
- 最大 3 個のセンサを相互干渉から保護します
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR