国を選択してください

グローバルサイトへ

IUC87-F257-T19-M-FR2 10 pcs RFIDタグ

オートクレーブ アプリケーション用タグ

主なメリットの概要

  • 作動周波数 902 ~928 MHz
  • EPC Gen2(ISO/IEC 18000-63)に準拠
  • 過酷な産業用途に適した頑丈なハウジング
  • 金属への取り付けに最適
  • オートクレーブアプリケーション用
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
IUC87-F257-T19-M-FR2 10 pcsの技術データ

動作周波数902 ... 928 MHz
偏光線形
チップタイプHiggs-9 (Alien)
メモリバンク 00 (予約済み)64 Bit
メモリバンク 01 (EPC/UII)96 ... 496 Bit
メモリバンク 10 (TID)48 Bit
メモリバンク 11 (ユーザーメモリ)688 Bit
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル200000
データ保持期間50 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 302208
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
150 °C 、600 時間
耐衝撃性コンクリート面で 1 m (3 ft)
保護等級IP69K
材料
ハウジングポリマ 、 316L ステンレス鋼 、 シリコン シール
取り付け
金属上はい
質量26 g
寸法
高さ7,5 mm
幅36,2 mm
長さ55 mm
構造タイプ長方形タイプ
注梱包ユニット、10 個
一般的な注意事項