国を選択してください

グローバルサイトへ

RL28-55-LAS/47/82b/105 回帰反射型センサー

偏光フィルター付き回帰反射型センサー

主なメリットの概要

  • 可視赤色光、パルスレーザー光
  • 電源オン、弱い信号の表示、スイッチング状態を表す超高輝度 LED
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
  • 保護クラス II
  • 防水、保護等級 IP67

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

RL28-55-LAS/47/82b/105の技術データ

有効検出範囲0 ... 30 m
リフレクタの距離0,3 ... 30 m
しきい値検出範囲42 m
基準対象物MH82 リフレクタ
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
偏光フィルターはい
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長650 nm
ビーム発散< 1,5 mrad
パルス長約 4,5 µs
繰り返し周波数約 6 kHz ~ 20 kHz
最大パルスエネルギ4 nJ
ライトスポットの直径約 45 mm のとき 30 m
発散角エミッター: < 0,1 ° レシーバー: < 2 °
周囲光限度50000 Lux
MTTFd560 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ2 つの黄色 LED、ライトビームが開放されたときに点灯、スタビリティコントロールが不十分な場合に点滅、ライトビームが中断された場合に消灯
制御エレメント感度調整 (有効動作範囲の < 25 % に調整) 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0≤ 35 mA
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC
故障前表示の出力1 PNP、10 秒間スタビリティコントロールが不十分になったときに非アクティブ
ライトビームの中断が 4 回発生した場合は、ただちに非アクティブ
切替え方式ライトオン / ダークオン切替可能
信号出力2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり 、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2014
規格準拠
製品規格
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 プラスチックコネクタ
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
質量80 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度54,3 mm
一般的な注意事項