国を選択してください

グローバルサイトへ

OBE35M-R202-S2EP-V1 スルービームセンサキット

主なメリットの概要

  • 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
  • 保護等級 IP67
  • フル メタル ソケットに取り付け
  • 高輝度、高視認性ライトスポット
  • 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED
  • 使いやすい
  • 画像は代表的なものであり、デバイス タイプによって異なる場合があります
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
OBE35M-R202-S2EP-V1の技術データ

エミッターOBE35M-R202-S-V1-Y0026
レシーバOBE35M-R202-2EP-V1
有効検出範囲0 ... 35 m
しきい値検出範囲47 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
トランスミッタ周波数F1 = 8,2 kHz
ライトスポットの直径約 1200 mm 距離 35 m
発散角2 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd656 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
オン - 電源オン
点滅(4 Hz 周期) - 短絡
機能インジケータ黄色 LED:
永続的に点灯 - 光路がクリア
永続的に消灯 - 物体を検出
点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分
点滅 (8 Hz) - 故障が検出され、出力は状態を保持します。
制御エレメントレシーバ:ライト / ダークスイッチ
制御エレメントレシーバー:感度調整
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 25 mA
レシーバー:≤ 40 mA 24 V 時 動作電圧
保護等級III
テスト入力0 V でエミッタを非アクティブ化
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:
Q - ピン 4:NPN 常開/ダークオン、PNP 常閉/ライトオン
/Q - Pin2:NPN 常閉 / ライトオン、PNP 常開 / ダークオン
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量エミッター:約 50 g
レシーバー:約 55 g
寸法
高さ61,9 mm
幅20 mm
深度41,7 mm
一般的な注意事項