国を選択してください
V31-GM-OR2M-POC ソケット付き接続ケーブル
ソケット付き接続ケーブル、片端、M8 ストレート、Aコード、4ピン、POCケーブル welding-bead resistant オレンジ、suitable for robotic applications、耐ねじれ性、耐油性、molecularly cross-linked
主なメリットの概要
- 溶接ビード形成に耐性があります
- ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
- 保護等級 IP66 / IP68
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- オゾン耐性
- 耐加水分解性
- 耐油性
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR