国を選択してください

グローバルサイトへ

USB-AS-2M-PVC-USB-B アダプタケーブル

アダプタ ケーブル、USB-A ストレート プラグ - Mini-USB-B ストレートプラグ 4 ピン、黒色 PVC ケーブル、シールド

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP20
  • 画像および図は代表的なものであり、デバイス タイプによって異なる場合があります
  • USB コネクタはさまざまな種類で提供されます
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
USB-AS-2M-PVC-USB-Bの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプタイプ A USB
スタイルストレート
ピンの数4
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプUSB Mini-B タイプ
スタイルストレート
ピンの数4
動作電圧UB最大 5 V
保護等級EN 60529
伝送技術転送レート 480 Mbit/s (最大)
プラグ接続USB コネクタ : USB 2.0
周囲温度-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
保護等級IP20
ケーブル
被覆直径4 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コア
コアの数4
コア構造信号ライン 28 AWG
供給ライン 24 AWG
フェライト コアフェライトコア
シールド2 つ折り シールド付き
長さL2 m
質量70 g
コネクタ 1
本体PVC、黒色
接触面金めっき (Au)
コネクタ 2
本体PVC、黒色
接触面金めっき (Au)
ケーブル
被覆PVC
一般的な注意事項