国を選択してください
M-LB-4272.M Protection Module
Protection module for surge protection barrier
主なメリットの概要
- Protection module for 2 signal lines
- Nominal voltage 180 V
- Protection module for non-grounded signal lines
- Max. surge current (8/20 µs) 12.5 kA
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Status indication
- Mounting on base module, pluggable
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL