国を選択してください

グローバルサイトへ

V112-G-BK2M-PUR-ABG ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、片端、M12 ストレート、Aコード、12ピン、PURケーブル(黒)、シールド付き、ドラッグチェーン対応

主なメリットの概要

  • ドラッグチェーンに適しています
  • 保護等級 IP65/IP67
  • 微生物や加水分解に耐性
  • ハロゲンフリー
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
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
V112-G-BK2M-PUR-ABGの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数12
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 1,5 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 1581、DIN EN 60332-2-2
耐微生物性EN 50396 / DIN VDE 0282-10
耐加水分解性EN 50396 / DIN VDE 0282-10
耐油性DIN EN 60811-404
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 13 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP65 / IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径6,5 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数12
コア断面積0,14 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア 3: 白色
コア 4: 緑色
Core 5: ピンク色
Core 6: 黄色
コア 7: 黒色
芯線 8 : 灰色
芯線 9 : 赤色
芯線 10 : 紫色
芯線 11 : 灰色 / 桃色
芯線 12 : 赤色 / 青色
コア構造18 x 0,1 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 80 %
長さL2 m
ケーブルコードLSPYwC11Y
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmax. 5000000
運動速度max. 3,3 m/s
加速max. 5 m/s2
ねじれサイクル最大 2000000
ねじり応力± 30 °/m
質量226 g
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体黒色 PUR
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐化学薬品性良好
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
ケーブルマークスリーブ1x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項