国を選択してください

グローバルサイトへ

RSL8-CS-SC-M55P200 保護スリーブ

保護スリーブ、振動センサ VIM8* 用、湿気や機械的影響から保護

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RSL8-CS-SC-M55P200の技術データ

適切な構成部品振動センサ VIM8*
周囲温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
保管温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
長さL147 mm
直径66,7 mm
材料シリコン
ショア硬さ56 A ± 5 %
質量40 g
一般的な注意事項