国を選択してください
V15S-G-BK3M-PUR-O1-DT4S-G アダプタケーブル
アダプタ ケーブル、M12 ストレート プラグ A コード 5 ピン - DEUTSCH ストレート ソケット 4 ピン、黒色 PUR ケーブル、ドラッグ チェーン向け、屋外用
主なメリットの概要
- 屋外での使用に適しています(UV およびオゾン耐性)
- ドラッグチェーンに適しています
- 保護等級 IP68
- 微生物や加水分解に耐性
- 耐油性
- 海水に対する耐性
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR