国を選択してください

グローバルサイトへ

MONAD-M08-1,25-M20-2,5/368 取り付けアダプタ

振動センサ VIM3*/VIM6*/VIM8* 用取り付けアダプタ、内ねじ M8 x 1.25 x 10、外ねじ M20 x 2.5 深さ 34

主なメリットの概要

  • 振動センサ VIM3*/VIM6* 用 (外ねじ付き)
  • 振動センサ VIM8* 用
  • ステンレス鋼 1.4404/AISI 316L (V4A) ハウジングで堅牢性を実現
  • 取り付けが簡単なねじ込み式
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MONAD-M08-1,25-M20-2,5/368の技術データ

適切な構成部品振動センサ VIM3*
振動センサ VIM6*
振動センサ VIM8*
外部ねじマシン取り付け用
ねじタイプメートル法
ねじサイズM20 x 2.5
ねじ込み深さ34 mm
内部のねじセンサ取り付け用
ねじタイプメートル法
ねじサイズM8 x 1.25
ねじ山の長さ10 mm
長さL51 mm
直径34,64 mm
材料ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
質量165 g
一般的な注意事項