国を選択してください

グローバルサイトへ

MONAD-M08-1,25-M12-1,75/8 取り付けアダプタ

振動センサ VIM8* 用取り付けアダプタ、内ねじ M8 x 1.25 x 10、外ねじ M12 x 1.75 深さ 21

主なメリットの概要

  • 振動センサ VIM8* 用
  • ステンレス鋼 1.4404/AISI 316L (V4A) ハウジングで堅牢性を実現
  • 取り付けが簡単なねじ込み式
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MONAD-M08-1,25-M12-1,75/8の技術データ

適切な構成部品振動センサ VIM8*
外部ねじマシン取り付け用
ねじタイプメートル法
ねじサイズM12 x 1.75
ねじ込み深さ21 mm
内部のねじセンサ取り付け用
ねじタイプメートル法
ねじサイズM8 x 1.25
ねじ山の長さ10 mm
長さL38 mm
直径34,64 mm
材料ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
質量110 g
一般的な注意事項