国を選択してください

グローバルサイトへ

MLV12-54-LAS/76b/110/115 回帰反射型センサー

レーザー回帰反射型センサー、小型設計、偏光フィルター、検出範囲 21 m、レーザー赤色光、ライトオン/ダークオン、プッシュプル出力、テスト入力、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 広く使用されている標準ハウジング内の一連のセンサー
  • 可視赤色光、パルスレーザー光
  • 正確性:光点が小さいため高い再現性を実現
  • 物体は 0 mm まで確実に検出(死角なし)
  • ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
  • 金属製ハウジングフレームによる高レベルの安定性

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

MLV12-54-LAS/76b/110/115の技術データ

有効検出範囲0 ... 12 m
リフレクタの距離0 ... 12 m
しきい値検出範囲17 m
基準対象物MH82 リフレクタ
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
偏光フィルターはい
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長650 nm
ビーム発散< 1,5 mrad
パルス長1,8 µs
繰り返し周波数17,86 kHz
最大パルスエネルギ6,7 nJ
ライトスポットの直径約 5 mm x 12 mm 検出範囲が 15 m のとき
発散角0,02 °
周囲光限度
連続光50000 Lux
調光5000 Lux
MTTFd930 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED は短絡が発生した場合に点滅
機能インジケータ2 つの黄色 LED、ライトビームが開放されたときに点灯、スタビリティコントロールが不十分な場合に点滅、ライトビームが中断された場合に消灯
制御エレメントライト/ダーク用ロータリースイッチ、感度調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0最大 40 mA
テスト入力0 V でエミッタを非アクティブ化
切替え方式ライトオン / ダークオン切替可能
信号出力1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 0,1 A
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f2500 Hz
応答時間0,2 ms
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2014
規格準拠
耐衝撃性IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 40 g
耐振動性IEC/EN 60068-2-6。洞構造。10~150 Hz、X、Y、Z の各方向に 5 g
レーザークラスIEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 300 V AC
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み 57M3 、 クラス 2 電源 、 タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
保護等級IP67
接続2500 mm 固定ケーブル 、 PUR
材料
ハウジングフレーム:ニッケルめっき、亜鉛ダイカスト、
側面:ガラス繊維強化プラスチック PC
光学面プラスチックウィンドウ
質量60 g
寸法
高さ49 mm
幅41,5 mm
深度15 mm
一般的な注意事項