国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-CBL-3520242-1212 エンコーダカップリング

ステンレススチールベローズカップリング

主なメリットの概要

  • バックラッシュのない、角度同期回転伝達
  • 最適なずれ補正
  • 非常に高いねじりばね剛性
  • 小さなリセット力
  • 防振
  • ステンレス鋼製のベローズとねじ

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-CBL-3520242-1212の技術データ

動作温度-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
シャフト直径d1 = 12 mm 、 d2 = 12 mm
材料ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
質量33 g
回転速度最大 10000 min
最大トルク1 Nm
ラジアルオフセット最大 ± 0,3 mm
軸オフセット最大 ± 0,5 mm
角度エラー最大 ± 4 °
ねじりばね剛性140 Nm / 半径
ラジアルばね剛性10 N / mm
慣性モーメント20 g cm2
取り付けクランプねじ 、 M4 DIN 916
クランプねじの締め付けトルク最大 0,7 Nm
一般的な注意事項