国を選択してください
AIR30-8-H-2500/32/76a アクティブ赤外線スキャナ
シングルビームアクティブ赤外線スキャナ、バックグラウンド抑制機能、最大設置高 2.5 m、黒ハウジング、1 PNP 出力、テスト入力、固定ケーブル
主なメリットの概要
- シングルビームライトスキャナー
- メインと補助の両方のクロージングエッジを監視するために使用できます
- 回転ドアのクロージングエッジの安全性
- 精密に束ねられた光線により、正確なビームアライメントが可能
- バックグラウンド抑制動作モード:検知範囲外の物体を無視します
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT