国を選択してください

グローバルサイトへ

LT2-8-HS-2000/47/115 アクティブ赤外線スキャナ

最大 2 m の広い検出範囲を実現する精密センサー

主なメリットの概要

  • 最大 2 m の広い検出範囲を実現する精密センサー
  • モードの選択可能:バックグラウンド抑制または評価
  • 機械的に調整可能な検出範囲
  • 調整可能なタイマー機能
  • DC 電圧バージョン
  • テスト入力付きバージョン
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
  • IT

LT2-8-HS-2000/47/115の技術データ

最小検出範囲0~バックグラウンド評価で 500 mm
350~バックグラウンド抑制で 500 mm
最大検出範囲0~バックグラウンド評価で 2000 mm
350~バックグラウンド抑制で 2500 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
作動モードバックグラウンド抑制 / 評価の切り替え
ライトスポットの直径50 mm センサー範囲 2000 mm の場合
MTTFd730 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)60 %
機能インジケータ緑色 LED:電源オン
黄色 LED:物体検出
制御エレメント検知範囲設定、時間機能のプログラミングスイッチ、時間設定
動作電圧UB15 ... 35 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0100 mA
テスト入力+Ub でのエミッターの非アクティブ化
切替え方式選択とプログラムが可能なライトオン / ダークオン 、 工場出荷時の設定:点灯
信号出力2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、オープンコレクタ
スイッチング電圧35 V DC
スイッチング電流200 mA
応答時間50 ms
電源遮断遅延toff100 ms
タイマ機能プログラム可能なオンディレイ / オフディレイ、調整可能(0.1 ~10 秒)
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
放射干渉EN 61000-6-3
標準EN 61000-6-2 (EN 61000-4-5、EN 61000-4-11 は除く)
CE 適合性はい
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保護等級IP65
接続5 m 固定ケーブル
材料
ハウジングMakrolon GV30
光学面硬化処理されたプラスチックレンズ
質量320 g
寸法
高さ64 mm
幅150 mm
深度49 mm
一般的な注意事項