国を選択してください
OBT60-R3-E2-P 拡散モードセンサ(BGS)
標準用途向けの、背景抑制 (BGS) 機能付き三角測量原理に基づく拡散モードセンサ、ミニチュア設計、60 mm の調整可能な検知範囲、赤色光、ライトオン、PNP 出力、固定ケーブル
主なメリットの概要
- 超小型ハウジング設計
- 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
- 暗い素材でも視認性を高めるスポット光
- 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
- 調整可能な検出範囲
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR