国を選択してください

グローバルサイトへ

UCC2500-50GK-B26-0,15M-Y 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • ねじ M50
  • PTFE コーティング済みトランスデューサ
  • 物理 LIN インターフェイス
  • 温度補正
  • 分解能 16 ビット
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
UCC2500-50GK-B26-0,15M-Yの技術データ

検知範囲150 ... 2500 mm
デッドバンド0 ... 150 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 120 kHz
動作電圧UB8 ... 18 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 20 mA のとき 12 V DC
消費電力P0≤ 250 mW 測定作動モード
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 70 ms
インターフェイスの種類物理 LIN インターフェイス
転送レート19,2 kBit/s (8N1)
サイクルタイム55 ms
解像度2 mm
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
温度の影響3 % (フルスケール値の) 温度範囲全体
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN IEC 60947-5-2 : 2020 : 8.2.6.2.2、 8.2.6.2.3、 8.2.6.3 章
センサーはバッテリーから電源供給されるように設計されています。センサー信号は、コントロールユニットでさらに処理され、EMC 保護の役割も果たします。
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
保護等級IP66 / IP67 ( コネクタを除く )
材料
ハウジングPBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラスビーズ混合物、ポリウレタンフォーム、PTFE コーティング済み
コネクタ
タイプJST コネクタ:PHR-3
ピンの数3
ケーブル
ケーブル直径3 x 0.25 mm2
材料PVC
長さL150 mm
質量100 g
寸法
高さ37 mm
幅50 mm
長さ50 mm
出力
温度補正
アドレス設定 7
納品物1 ナット プラスチック
一般的な注意事項