国を選択してください
OGR4000-R305-2EP-IO-V1 回帰反射型エリアセンサ
回帰反射型エリアセンサ、赤色光、最大検出範囲4 m、光照射野高さ 60 mm、IO-Link インタフェース、プッシュプル出力 2 点、M12 プラグ
主なメリットの概要
- 標準の光電センサエンクロージャに 5 つのライトビームを備えた回帰反射型エリアセンサ
- 明るく見やすいトランスミッタビームにより、センサーのアライメントが容易になります
- 物体のテクスチャに関係なく、すべての面を確実に検出します
- 不規則な形状で非常に平面的な物体向け、信頼性の高い小型部品の検出
- 検出エリア全体で 2 mm 以上の物体をコンスタントに検出
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR