国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-M20-80 パネルプラグ

パネルプラグ、M12/M20、プラスチック製

主なメリットの概要

  • プラスチックバージョン
  • 前面 / ねじ取り付け
  • M12 プラグを任意の位置に取り付け可能
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

V1-M20-80の技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 3 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保護等級IP67 O リングでシーリングする場合
ケーブル
コアの数4
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
導体構造シングルストランドリード コネクタスリーブ付き
長さL80 mm
取り付け前面取り付け M20
質量14 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続PA 66
ケーブル
心線絶縁PVC
一般的な注意事項