国を選択してください

グローバルサイトへ

IUA-F830-FR1 RFID アンテナ

UHF RFID アンテナ、65 x 65度円形

主なメリットの概要

  • 円偏波アンテナによって、トランスポンダ検出の信頼性が高くなり、プロセス フローの改善が実現
  • 過酷な産業用途に適した頑丈なハウジング
  • 保護等級 IP67
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
IUA-F830-FR1の技術データ

パフォーマンス特性ゲイン : 9 dBic
動作周波数865 ... 868 MHz
偏光円形
発散角65 ° x 65 °
電圧定在波比 (VSWR)1.25:1 未満
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
気候条件気湿 0 ... 95 % (結露なきこと)
耐衝撃性振動 (正弦波) : 1 G 、10 – 150 Hz (EN 60068-2-6 に準拠)
衝撃 (正弦半波) : 30 G (EN 60068-2-27 に準拠)
保護等級IP67
接続TNC ソケット、50 Ω
材料
ハウジングPC 、アルミニウム
質量約 1550 g
寸法
高さ288 mm
幅288 mm
長さ65 mm
一般的な注意事項