国を選択してください

グローバルサイトへ

CBN60-FPA-E5-P1A 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • ノーマル オープン/ノーマル クローズ動作モード - 配線で選択可能
  • 60 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • 3 線式 DC
  • スイッチング距離は、ポテンショメータを使用して広範囲にわたって設定できます
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBN60-FPA-E5-P1Aの技術データ

スイッチング機能ノーマル オープン /クローズ (NO/NC) 配線で選択可能
出力タイプPNP
定格動作距離sn60 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 48,6 mm
出力タイプ3 線式
設置条件
B180 mm
C180 mm
F320 mm
動作電圧UB10 ... 36 V DC
切替え周波数f10 Hz
ヒステリシスH1 ... 15 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
電圧降下Ud0 ... 2,5 V
作動電流IL0 ... 250 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
ポテンショメータ感度調整
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
周囲温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
接続タイプねじ端子
接続に関する情報1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます
締付けトルク 1.2 N.m + 10 %
コア断面積最大 2.5 mm2
最小コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 0,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 0,34 mm2
最大コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 2,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 1,5 mm2
ハウジング材質PPE
保護等級IP65
質量300 g
寸法
高さ40 mm
幅80 mm
長さ105 mm
納品物4 x スプリング ワッシャ
4 x シリンダ ヘッドねじ
一般的な注意事項