国を選択してください

グローバルサイトへ

V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV1 アダプタケーブル

アダプタ ケーブル、M12 ストレート ソケット A コード 8 ピン - M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン、黒色 PUR ケーブル、シールド、UL 認証、ドラッグチェーン向け、屋外用

主なメリットの概要

  • ドラッグチェーンに適しています
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • 耐 UV 性
  • 海水に対する耐性
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • ねじ接続部に取り付けられているシールド
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV1の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 2 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 1581 、 IEC 60332-1-2
ハロゲンフリーIEC 60754-1
耐化学薬品性DIN EN 60811-2-1
耐微生物性DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
耐加水分解性DIN EN 50525-2-21
耐油性DIN EN 60811-2-1
UL 認証cURus AWM 21924/11558 105°C 300V FT2 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、シングルベンド
被覆ストリップ力max. 80 N / 500 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色芯線 2-1 : 青色
芯線 7-3 : 白色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
ツイストペア
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL2 m
ケーブルコードSG[2(2 LI9Y 0.34 mm2)]VICVI11Y
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 3000000
運動速度max. 2,5 m/s
横断距離0,51 m
加速max. 12 m/s2
質量115,83 g
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐塩水はい
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
ケーブルマークスリーブ2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項