国を選択してください

グローバルサイトへ

MB-15/32GM25-E0-1.27M-4MOL 磁界センサー

主なメリットの概要

  • 円筒形ハウジング
  • Molex コネクタ
  • ホール効果センサー
  • 3 線式 DC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MB-15/32GM25-E0-1.27M-4MOLの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNPN
出力極性DC
出力タイプ3 線式
動作電圧UB4,5 ... 24 V DC
作動電流IL20 mA 最大
無負荷供給電流I010 mA 最大
周囲温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質アルミニウム
検出面アルミニウム
保護等級IP67
コネクタ
ピンの数3
接続アセンブリMolex コネクタ 39-00-2040
Molex 圧着端子 39-00-0139
ケーブル
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL1,27 m
寸法
長さ23,9 mm
直径11,9 mm
ねじサイズ15/32" - 32
一般的な注意事項