国を選択してください
V1S-T-V1-Y70163306 Y スプリッタ
Y スプリッタ M12 プラグ A コード 4 ピン - 2 x M12 ソケット A コード 3 ピン
主なメリットの概要
- 1 つの M12 スロットで 2 つの信号を簡単にマージ
- 常開接点、または非等価センサーからの 1 つの信号に適切
- 保護等級 IP67
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- 工具アセンブリに適したローレットナット
- 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR