国を選択してください

グローバルサイトへ

RaCon-D-NA BK レーダーモーションセンサ

プレミアム レーダ モーション センサ、検出範囲 2 m x 4.5 m 、最大設置高 4 m 、黒色ハウジング、ソリッドステート リレー、ケーブル接続

主なメリットの概要

  • プレミアム レーダ モーション センサ
  • 自動ドア用の人や物の検出
  • 機能の微調整と設定調整範囲
  • リモコンまたはプッシュ ボタンで機能設定
  • 壁や天井に取り付け可能

もっと見る

Product Compliance: USA - FCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RaCon-D-NA BKの技術データ

検知範囲2000 x 4500 mm (DxW) 取付け高さ 2200 mm、傾斜角度 60 ° 4000 x 2000 mm (DxW) 取付け高さ 2200 mm、傾斜角度 60 °
機能原理マイクロ波モジュール
検出速度最小 0,05 m/s
設定角度
回転角度-30 ... 30 ° インチ 5 ° 増加単位
傾斜角度0 ... 90 ° インチ 5 ° 増加単位
動作周波数24,075 ... 24,175 GHz K バンド
作動モードレーダーモーションセンサ
トランスミッタ放射電力(EIRP)< 13 dBm
MTTFd520 a
ミッションタイム(TM)15 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ検出 : 緑色 LED
プッシュ ボタン 表示 : LED 黄色 / 緑色
制御エレメント動作モード選択 プッシュ ボタン : 感度 、 方向検出 、 クロストラフィック抑制 、 スローモーション モード 、 リレー タイプ、保持時間、耐性、スイング ドア取付け
制御エレメントリモコンによる操作モードの選択 (別売アクセサリ)
動作電圧UB12 ... 24 V DC 、 - 10 % / +30 %
12 ... 24 V AC 、 50 ... 60 Hz 、 - 10 % / +15 %
無負荷供給電流I0≤ 35 mA 24 V DC のとき
消費電力P0≤ 0,85 W ≤ 1 VA
切替え方式常開 / 常閉(NO/NC)
信号出力ソリッドステートリレー
スイッチング電圧最大 28 V AC / 36 V DC
スイッチング電流最大 0,1 A AC / 0,1 A DC
保持時間最小 1,5 s 最大 20 s
FCC 承認済みFCC ID : 2AXZARACONDBLENA
本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。動作条件は以下の 2 つです。
(1) 本機器が、有害な干渉を引き起こさないこと、かつ
(2) 本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。
IC 承認済みIC ID : 7037A-RACONDBLENA
本機器はカナダ産業省 RSS-210 に準拠しています。動作条件は以下の 2 つです。
(1) 本機器が、有害な干渉を引き起こさないこと、かつ
(2) 本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。
動作温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度最大 90 % 結露なきこと
取付け高さ最大 4 m
保護等級IP54
接続接続ケーブル 2,5 m 納品物に含まれます
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
質量約 120 g
寸法120 mm x 55 mm x 54 mm
高さ55 mm
幅120 mm
深度54 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。