国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-PACK-SP-SL*15/20*/GS130/PL スプリングパッケージ

スプリングパッケージ、ハウジング径 130 mm のケーブルプル用、測定範囲 15 m/20 m 、右側ロープ引き出し式

主なメリットの概要

  • 測定ロープ長 15 m および 20 m 用
  • 130 mm 用
  • PL バージョン用
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-PACK-SP-SL*15/20*/GS130/PLの技術データ

タイプスプリングパッケージ、ダブル
測定範囲15 mm 、 20 mm
構造タイプ130 mm
直径117 mm
幅42 mm
材料
ハウジングPBT
スプリング高性能テクスチャ スチール
質量1250 g
一般的な注意事項