国を選択してください

グローバルサイトへ

IUZ-MH100 取り付け補助具

VESA 100 取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 複数部品取付けキット
  • 壁およびポールへの取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IUZ-MH100の技術データ

機械的な容量最大負荷 : 20 kg
向かい風の荷重 : 47 kg
横風の荷重 : 6 kg
材料ステンレススチール
アルミニウム、コーティング
取り付けパイプ取付けキット ∅ 10 ... 76 mm のパイプ用
質量860 g
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。