国を選択してください
OBT1250-R202-E2-0,3M-V1-Y0081 拡散モードセンサ(BGS)
バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ
主なメリットの概要
- 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
- 保護等級 IP67
- フル メタル ソケットに取り付け
- 高輝度、高視認性ライトスポット
- 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED
- 使いやすい
- 画像は代表的なものであり、デバイス タイプによって異なる場合があります
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR