国を選択してください

グローバルサイトへ

IUH-HH50-FR2-10 RFID R/W デバイス

RFID R/W デバイス、ハンドヘルド用、UHF 、オーストラリア

主なメリットの概要

  • EPC Gen2(ISO/IEC 18000-63)に準拠したすべての IUC 読み取り/ 書き込みタグに適しています
  • 堅牢な設計、屋内および屋外での使用に適しています
  • 交換式モジュール、IC-HH5x ハンドヘルド用
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IUH-HH50-FR2-10の技術データ

動作周波数920 MHz … 926 MHz:オーストラリア
ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供いたします
出力電力9 ...380 mW EIRP 調節可能
供給ハンドヘルド リーダ経由
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保護等級IP54
材料
ハウジングABS / PC プラスチック
質量約 58 g
寸法
高さ27 mm
幅85 mm
長さ52 mm
一般的な注意事項