国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-PACK-CS-SL*135 測定ロープストッパ

測定ロープストッパ、取り外し可能、直径 1.35 mm のロープ用

主なメリットの概要

  • 分解時の測定ケーブル固定用
  • コンパクトなデザイン
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-PACK-CS-SL*135の技術データ

タイプ測定ロープストッパ
構造タイプ130 mm
幅10 mm
ロープ径1,35 mm
材料黄銅 、 プラスチック
質量50 g
一般的な注意事項