国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-PACK-SL*5*/GS190/HD 測定ロープ

測定ロープ 5.5 m (ハウジング径 130 mm のケーブルプル用)

主なメリットの概要

  • 交換用測定ロープ 5 m
  • 190 mm 用
  • HD バージョン用
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-PACK-SL*5*/GS190/HDの技術データ

タイプ測定ロープ
測定範囲5 m
構造タイプ190 mm
長さL5,5 m
ロープ径2 mm
材料
ロープステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
質量61 g
一般的な注意事項