国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-W-0,8M-PUR-U/0,75-V15L-G-Y1 アダプタケーブル

アダプタ ケーブル、M12 アングル ソケット A コード 4 ピン - M12 ストレート プラグ L コード 5 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグ チェーン向け

主なメリットの概要

  • ドラッグチェーンに適しています
  • 保護等級 IP67
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • 耐 UV 性
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
  • カスタム設定
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
V1-W-0,8M-PUR-U/0,75-V15L-G-Y1の技術データ

カスタマイズカスタマイズされたピン配置
コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングL コード
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
ハロゲンフリーIEC 60754-1
鉛フリーRoHS 指令 2011/65/EU
UL 認証AWM スタイル 20549 AWM I/II A/B 80 °C 300V FT2 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
周囲温度
コネクタ 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
コネクタ 2-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
コネクタ 1
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP66 / IP68 / IP69
コネクタ 2
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストール直線ローレット および 六角ナット SW = 22 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径6 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数5
コア断面積0,75 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 未使用
コア 3: 青色
コア 4: 未使用
Core 5: 未使用
コア構造42 x 0,15 mm ∅
長さL0,8 m
ケーブルコードLi F 9Y 11Y 5 x 0.75
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 2000000
運動速度max. 3,3 m/s
横断距離最大 5 m
加速max. 5 m/s2
ねじり応力± 180 °/m
質量70,17 g
ハロゲンフリーはい
鉛フリーはい
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
コネクタ 2
ローレットねじ接続CuZn、ニッケルめっき
本体PA、黒色
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
UV耐性はい
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
ケーブルマークスリーブ2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項