国を選択してください

グローバルサイトへ

ATEN-LockPro Cable Lock

Latch for locking cables to box thin client

主なメリットの概要

  • Innovative design improves stability and flexibility
  • One-piece and reusable design for easy installation and removal
  • Ensures strong and reliable cable connections
  • Universal design for securing most cables
  • Environmentally safe – RoHS compliant and recyclable

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

ATEN-LockProの技術データ

Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative humidity95 % , non-condensing
Mass1 g
Dimensions8.61 mm x 6.47 mm x 0.66 mm
Packing unit10 item(s)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。