国を選択してください

グローバルサイトへ

ENI58IL-H* インクリメンタルロータリーエンコーダ

主なメリットの概要

  • ハウジング ∅ 58 mm
  • 中空シャフト
  • ユニバーサル出力ドライバ
  • 最高の精度を実現する BlueBeam テクノロジ
  • 最大 5000 パルス
  • 粉体塗装ハウジング
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
ENI58IL-H*の技術データ

検出タイプ光電サンプリング
直線性エラー± 0,025 °
パルスカウント最大 5000
動作電圧UB4,75 ... 30 V DC 、 逆極性保護
無負荷供給電流I0最大 50 mA
出力タイププッシュプルまたは RS422 (ユニバーサル出力ドライバ、入力電圧に応じた出力レベル)
負荷電流最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護
出力周波数最大 400 kHz
立ち上がり時間300 ns
フェーズポジション A~B
パルスカウント < 360090 ° ± 9 ° 電気的
パルスカウント ≥ 360090 ° ± 15 ° 電気的
デューティサイクル1/2 ± 10 %
コネクタM12 コネクタ、8 ピン
M12 コネクタ、5 ピン
M23 コネクタ、12 ピン
10 ピン MIL コネクタ
7 ピン MIL コネクタ
ケーブル∅6 mm、4 x 2 x 0.14 mm2
保護等級DIN EN 60529、IP65、IP67
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN IEC 61000-6-4 : 2019
ノイズ耐性EN IEC 61000-6-2 : 2019
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、300 g、6 ms
耐振動性DIN EN 60068-2-6、30 g、10 ~2000 Hz
UL 認証E223176 、 cULus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 79 アプリケーション専用。 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ
最大許容周囲温度max. 80 °C (max. 176 °F)
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 、固定ケーブル
-5 ~85 °C (23 ~185 °F)、可動ケーブル
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
ハウジング粉体塗装アルミニウム
フランジアルミニウム、ブランク
シャフト中空シャフト ステンレス鋼
質量< 300 g ケーブルなし
回転速度最大 6000 min -1 IP65 用
最大 3000 min -1 IP67 用
慣性モーメント≤ 70 gcm2
始動トルク≤ 0,04 Nm IP65 用
≤ 0,06 Nm IP67 用
シャフト負荷
角度オフセット最大 1 °
軸オフセット最大 1 mm
寸法
直径58,5 mm
一般的な注意事項