国を選択してください

グローバルサイトへ

ENI58PU-S**Q* インクリメンタルロータリーエンコーダ

主なメリットの概要

  • ハウジング ∅ 58 mm
  • 固体軸
  • 最大 1500 ppr
  • 角フランジ
  • ユニバーサル出力ドライバ
  • 最高の精度を実現する BlueBeam テクノロジ
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
ENI58PU-S**Q*の技術データ

検出タイプ光電サンプリング
直線性エラー± 0,025 °
パルスカウント最大 1500
動作電圧UB4,75 ... 30 V DC 、 逆極性保護
無負荷供給電流I0最大 50 mA
出力タイププッシュプルまたは RS422 (ユニバーサル出力ドライバ、入力電圧に応じた出力レベル)
負荷電流最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護
出力周波数最大 400 kHz
立ち上がり時間300 ns
フェーズポジション A~B90 ° ± 9 ° 電気的
デューティサイクル1/2 ± 10 %
ケーブル∅6 mm、4 x 2 x 0.14 mm2
保護等級DIN EN 60529、IP54
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN IEC 61000-6-4 : 2019
ノイズ耐性EN IEC 61000-6-2 : 2019
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
UL 認証E223176 、 cULus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 79 アプリケーション専用。 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ
作動温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) 、固定ケーブル
-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) 、可動ケーブル
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
材料
ハウジングアルミニウム、ブランク
フランジアルミニウム、ブランク
シャフトソリッドシャフト ステンレス鋼
質量< 400 g ケーブルなし
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント≤ 35 gcm2
始動トルク≤ 0,01 Nm
シャフト負荷
軸≤ 40 N
ラジアル≤ 80 N
寸法
直径58,5 mm
一般的な注意事項