国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-R200-02 取り付け補助具

R200 シリーズ用ブラケット、クイック クランプ構造、簡単調整

主なメリットの概要

  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-R200-02の技術データ

材料スチール 亜鉛めっきおよび黒色酸化皮膜処理
質量約 565 g
寸法
高さ61,4 mm
幅100,2 mm
長さ117 mm
取り付けセンサ 取り付け用アクセサリ付属
シリーズR200 、 R201
一般的な注意事項