国を選択してください

グローバルサイトへ

UB-PROG4-V31 プログラミングユニット

超音波センサ用プログラミングユニット (4 ピン M8 コネクタ 2 個付き)

主なメリットの概要

  • UB*-F77* シリーズ超音波センサ用プログムユニット
  • M8 plug co を使用して、センサ電源ラインに一時的に簡単に統合
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
UB-PROG4-V31の技術データ

接続M8 x 1 、4 ピン
材料
ハウジングABS
ケーブルPUR
質量100 g
ケーブルの長さL = 2,25 m
L1 = 2 m
L2 = 0,2 m
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。