国を選択してください

グローバルサイトへ

RP25-12M-LR-SET 回帰反射型センサー

偏光フィルター付き回帰反射型センサー

主なメリットの概要

  • 人、物体、および車両を検出するための光電センサー
  • 前面の LED
  • リレー出力
  • 付属品付きのバージョンは納品物に含まれています
  • 動作電圧 24 V AC/DC

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
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
  • IT

RP25-12M-LR-SETの技術データ

有効検出範囲0,5 ... 12 m
しきい値検出範囲15 m
基準対象物リフレクター RD82 SW4
保護フィールドビームの数1
光源LED
ライトタイプ変調された光 680 nm
マーキングCE
ライトスポットの直径約 400 mm 距離 15 m
発散角1,5 °
光学面前面
周囲光限度100000 Lux
機能インジケータ赤色 LED: 光線が中断されると点灯します
緑色 LED: 光線がフリーのときに点灯
故障前インジケータ赤色 LED 速い点滅 (4Hz) - 調整不十分
動作電圧UB24 V AC ± 25 %
10 ... 40 V DC
作動電流IB≤ 30 mA
消費電力P0≤ 1 VA
テスト入力ターミナル 1 が 0 V でトランスミッターオフ
出力タイプリレー、切り替え接点
切替え方式ライトオン
スイッチング電圧最大 50 V AC 最大 48 V DC
スイッチング電流DC : 最大 0,5 A AC: 最大 0,6 A
通電/非通電遅延標準 100 ms
応答時間≤ 10 ms
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
保護等級EN 60529 に準拠した IP65
接続最大 1.5 mm2 用ねじ端子
材料
ハウジングABS GF15
質量約 60 g
寸法
高さ86 mm
幅44 mm
深度39 mm
一般的な注意事項